Обзор

Подробнее о продукте

ADuCM310 – это многокристальная интегрированная система с вертикальной компоновкой, предназначенная для диагностики и управления перестраиваемыми оптическими лазерными модулями. Компонент включает в себя 16-разрядный (точность 14 бит) многоканальный АЦП последовательного приближения, процессор ARM Cortex-M3, восемь ЦАП с выходом напряжения, шесть ЦАП с выходом тока и флэш/электрически стираемую память, которые помещены в один корпус CSP_BGA со 112 шариковыми контактами, имеющий габариты 6 мм × 6 мм.


Система проектирования ADuCM310 позволяет производить оценивание характеристик ADuCM310. EVAL-ADuCM310QSPZ упрощает оценивание характеристик продукта при минимальном количестве внешних компонентов.



Применяемые компоненты

Программное обеспечение

ПО оценивания

Segger
The J-Link software & documentation pack gives you the USB drivers needed for your system, a number of utilities as well as a dynamically linkable library (DLL on Windows) used by most of the IDEs and debuggers using J-Link.
Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.