Обзор

Подробнее о продукте

Платы AD9152-EBZ, AD9152-M6720-EBZ и AD9152-FMC-EBZ педназначены для поддержки проектирования с использованием AD9152 - двухканального, 16-разрядного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) с широким динамическим диапазоном, который обеспечивает максимальную частоту обновления 2.25 GSPS, позволяя формировать сигналы одновременно на многих несущих в диапазоне до частоты Найквиста. Выходные каскады ЦАП оптимизированы для непосредственного подключения к аналоговым квадратурным модуляторам ADRF6720 компании Analog Devices. Для программирования/считывания различных внутренних параметров компонент имеет опциональный трех- или четырехпроводной интерфейс последовательного порта (SPI). Выходной ток полной шкалы может программироваться пользователем в диапазоне от 4 мА до 20 мА.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Программное обеспечение ACE

ZIP
558 KB
Board.AD9152 1.2020.4400 [Mar 16 20]
Plugin for evaluating the AD9152 high-speed DAC.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.17.2873.1284 [May 11 20]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

Связанное оборудование (3)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.