Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональная оценочная плата для AD6674
  • Интерфейс SPI для настройки и управления
  • Широкополосный входной каскад с интерфейсом на базе балуна
  • Не требует внешнего источника питания. Использует питание 12 В / 1 A и 3,3 В / 3 A от FMC
  • Интерфейсное ПО SPI Controller и VisualAnalog®

Подробнее о продукте

AD6674-1000EBZ – это оценочная плата для приемника ПЧ с полосой 385 МГц AD6674. Данный типовой проект содержит все вспомогательные схемы, необходимые для работы АЦП в различных режимах и конфигурациях. Он разработан для прямого взаимодействия с картой сбора данных ADS7-V2EBZ, которая позволяет пользователям загружать записанные данные для дальнейшего анализа. Пакет ПО Visual Analog, который используется для взаимодействия с аппаратной частью устройства, позволяет пользователям загружать собранные данные для анализа с помощью дружественного графического интерфейса. Пакет ПО SPI Controller также совместим с этим оборудованием и позволяет пользователям получить доступ к функциям AD6674, программируемым через SPI. Вики руководство пользователя предоставляет документацию и инструкции по программированию устройства для оценки характеристик в лаборатории.


При использовании оценочной платы следует обращаться к техническому описанию AD6674, в котором содержится дополнительная информация по настройке устройства и его характеристикам. Все документы, а также программные инструменты Visual Analog и SPI Controller доступны на странице Платы сбора данных для быстродействующих АЦП. Для получения дополнительной информации и при возникновении вопросов отправляйте письма на адрес электронной почты highspeed.converters@analog.com.


НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


  • Источник аналогового сигнала и фильтр предотвращения спектральных наложений
  • Источник тактового сигнала выборки
  • Источник сигнала REFCLOCK для приемника FPGA
  • ПК, работающий под управлением ОС Windows 7, Vista или XP
  • Порт USB 2.0 рекомендуется (совместимо с USB 1.1)
  • Оценочная плата AD6674-1000EBZ
  • Комплект сбора данных на базе FPGA ADS7-V2EBZ

НЕОБХОДИМОЕ ПО (ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЕ USB)


Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

SPIController
The high speed ADC SPI program allows the user to control advanced features on high speed, analog-to-digital converters (ADCs) with SPI capability.
Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (1)

Платы контроллера

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.