Обзор

Подробнее о продукте

The SDP-I-PMD is to be used to connect ADI PMOD boards directly to the System Demonstration Platform (SDP) controller boards, for the purpose of evaluating the PMOD circuit from the PC through accompanying application software. The range of available PMOD boards that can be used with the SDP-I-PMD is listed in the compatible PMODs section below. See the PMOD Guidelines for more information on the PMODs and the PMOD interface.

Содержимое комплекта

  • SDP-PMD-IB1Z
  • EVAL-CFTL-6V-PWRZ


Связанное оборудование (14)

Дочерние платы

Типовые проекты

Посмотреть все 13 Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.