Обзор
Подробнее о продукте
The TMP05/06 evaluation board can be used to evaluate all features of the TMP05/06 temperature sensors with minimal effort. It comes complete with connectors and software. The drivers will work on 32-bit Windows 7 machines.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
Применяемые компоненты
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.