Обзор

Особенности и преимущества

  • 2× 31.76 Вт на 4 Ом при 16 В, THD + N = 10%

Подробнее о продукте

EVAL-SSM3582Z – это оценочная плата интегрированного, обладающего высоким КПД стереофонического усилителя звуковых частот класса D SSM3582 с цифровым входом и выходной мощностью 31.76 Вт. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.5 В до 16 В и требует ограниченного числа внешних компонентов. Усилитель на оценочной плате способен выдавать мощность 14.67 Вт в непрерывном режиме в нагрузку 4 Ома при питании 12 В, поддерживая THD на уровне <1%, или 31.76 Вт в нагрузку 4 Ома при питании 16 В и THD + N на уровне 10%.

SSM3582 построен на базе высокоэффективной схемы модуляции с низким уровнем шума, которая не требует применения выходных воссоздающих фильтров (LC). Эта схема дает высокий КПД, даже при низких уровнях выходной мощности.

Плата EVAL-SSM3582Z и усилитель SSM3582 обеспечивают КПД 93.8% при мощности 10 Вт на нагрузке 8 Ом и 90.6% при мощности 18 Вт на нагрузке 4 Ом, работая от напряжения питания 12 В. Типичный шумовой порог усилителя составляет 38.5 мкВ, ср.кв. (взвешивание по закону А).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • USBi USB interface board
  • USB cable
  • EVAL-SSM3582Z evaluation board

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.