Обзор

Особенности и преимущества

  • FPGA Spartan 6 компании Xilinx®
  • 1 разъем FMC с малым количеством контактов (Low Pin Count, LPC) connector
  • Поддержка дифференциальных сигналов LVDS и несимметричных сигналов LVCMOS
  • DDR2
  • Разъем JTAG
  • Процессор Blackfin ADSP-BF527
  • 1 компактный 120 -контактный разъем
  • Конфигурируемые периферийные интерфейсы: SPI, SPORT, I2C, GPIO, асинхронный параллельный интерфейс, PPI, таймеры
  • Интерфейс с ПК через USB 2.0

Подробнее о продукте

SDP-H1 - это высокоскоростная плата контроллера для демонстрационной платформы SDP (System Demonstration Platform). SDP-H1 содержит FPGA Spartan 6 компании Xilinx® и процессор ADSP-BF527, обеспечивающий подключение к ПК через порт USB 2.0 high speed. Платы контроллера позволяют конфигурировать дочерние платы и собирать данные, используя ПК с портом USB.

Плата SDP-H1 имеет разъем FMC с малым количеством контактов (LPC) с поддержкой дифференциальных сигналов LVDS и несимметричных сигналов LVCMOS. Она также имеет 120-контактный разъем, аналогичный разъему на SDP-B, куда выведены сигналы периферийных модулей процессора Blackfin. Этот разъем обеспечивает подключение последовательного и параллельного порта, интерфейсов I2C и SPI, а также линий GPIO процессора к дочерней плате. Для каждой дочерней оценочной платы или платы, реализующей типовое схемотехническое решение из библиотеки Circuits from the Lab, предоставляется программное обеспечение для управления ею из ПК.

Демонстрационная платформа SDP - это набор плат контроллера, интерфейсных плат и дочерних плат, которые позволяют упростить и удешевить оценивание характеристик компонентов и типовых схемотехнических решений Analog Devices. Общую информацию о платформе можно получить, посетив домашнюю страницу платформы SDP www.analog.com/sdp.

На этой странице также доступен полный перечень оценочных плат продуктов и плат типовых схемотехнических решений Circuits from the Lab, требующих применения SDP-B. Все совместимые с SDP-S могут использоваться совместно с SDP-B.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Системные требования

  • Windows XP SP2 32 бита, Windows Vista™ 32 бита и 64 бита, или Windows 7 Business/Enterprise/Ultimate 32 бита или 64 бита.
  • Процессор Intel Pentium® (x86 совместимый), 1 ГГц или быстрее
  • 512 МБ RAM и 2 ГБ свободного места на жестком диске
  • NET 3.5 Framework

Программное обеспечение

ПО оценивания

Установщик USB-драйвера для SDP
USB-драйвер для Windows 7, 8.x и 10 для работы с платой контроллера SDP

Связанное оборудование (96)

Платы контроллера

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.