Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-RS485HDEBZ allows quick and easy evaluation of half-duplex RS-485 transceivers with standard 8-lead SOIC footprints. The evaluation board allows interfacing via screw terminal block to digital I/O for driver input (DI), receiver output (RO), driver enable (DE) and receiver output (RO). Bus signals A and B (half-duplex bus) can be connected to a bus screw terminal block. One or two termination resistors can be connected to A and B via jumper settings, in order to evaluation the half-duplex RS-485 driver and receiver. Footprints are provided for pull-up and pull-down (biasing resistors) on the bus.

Devices for evaluation on the board must be ordered separately.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.