Обзор

Подробнее о продукте

Компания Analog Devices представляет линейку оценочных плат, разработанных для помощи пользователям в оценивании характеристик наших инструментальных усилителей в 8-выводных корпусах. Получите информацию в руководстве пользователя UG-261.

В этом руководстве пользователя описаны три однотипные оценочные платы, которые могут быть использованы для оценивания характеристик большинства инструментальных усилителей компании Analog Devices. Для получения информации о характеристиках конкретного инструментального усилителя см. техническое описание этого инструментального усилителя.

  • 3 однотипных, простых в эксплуатации оценочных платы 
    • Поставляется с большинством инструментальных усилителей Analog Devices
    • Инструментальный усилитель, характеристики которого должны быть протестированы, припаян к плате
    • Контрольные выводы уже смонтированы в посадочные места
    • Разделительные конденсаторы уже смонтированы в посадочные места
  • Плата EVAL-INAMP-62RZ: Совместима с AD620, AD621, AD622, AD623, AD627, AD8223, AD8225,  LT1167, LT1168 и LT6370 в корпусах SOIC или PDIP
  • Плата EVAL-INAMP-82RZ: Совместима с AD8221, AD8226, AD8227, AD8228, AD8229, AD8421, AD8428 и AD8429 в корпусе SOIC
  • Плата EVAL-INAMP-82RMZ: Совместима с AD8220, AD8221, AD8226, AD8227, AD8228, AD8236 и  AD8421 в корпусе MSOP

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Связанное оборудование (1)

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.