Обзор

Особенности и преимущества

  • Глубина буфера FIFO 64 КБ
  • Работает с одноканальными и многоканальными АЦП
  • Используется с программным обеспечением VisualAnalog®
  • Основан на FPGA Virtex-4
  • Может потребоваться адаптер для работы с некоторыми оценочными платами на основе АЦП
  • Предоставляет возможности программирования управления по SPI. Скорость кодирования до 644 MSPS SDR / 800 MSPS DDR для каждого канала
  • Удвоенная (DDR) скорость кодирования данных для каждого канала

Подробнее о продукте

Оценочная платформа HSC-ADC-EVALCZ для оценки высокоскоростных преобразователей использует плату буферной памяти на основе FPGA для получения блоков цифровых данных с оценочных плат на основе высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей (АЦП) компании Analog Devices. Плата подключается к ПК через порт USB и используется с VisualAnalog® для быстрой оценки рабочих характеристик высокоскоростных АЦП. Данный оценочный комплект прост в настройке. К необходимому дополнительному аппаратному обеспечению относятся оценочная плата на основе высокоскоростного АЦП компании Analog Devices, источник сигнала и источник тактовых импульсов. После подключения комплекта и подачи на него питания можно сразу же выполнять оценку работы АЦП на ПК.

Программное обеспечение

ПО оценивания

Microsoft .NET Framework 3.5
Для работы компонентов данной программы требуется Microsoft .NET Framework 3.5, который должен быть установлен, если он еще не установлен на целевой вычислительной машине.

Инструменты проектирования

Visual Analog
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Связанное оборудование (58)

Дочерние платы

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.