Обзор
Особенности и преимущества
- Возможность быстрого макетирования/прототипирования
- Пользователь самостоятельно задает конфигурацию схемы
- Разъём SMA
- Предусмотрено простое подключение к тестовому оборудованию и другим схемам
Подробнее о продукте
Универсальные оценочные платы одноканальных быстродействующих усилителей являются несмонтированными платами, чтобы дать пользователям возможность быстрого прототипирования множества схем с усилителями, что снижает риски и уменьшает время вывода готового продукта на рынок. Все эти платы отвечают требованиям RoHS. Ниже даны полные наименования плат для различных типов корпусов и различного количества выводов компонентов.
Области применения и технологии
-
- Параметрические измерения
- Оборудование для тестирования систем связи
- Генераторы сигналов (от звуковых до высоких частот)
- Осциллографы и цифровые преобразователи сигналов
- Измерение и анализ импеданса
- Источники постоянного тока и источники питания
- Прецизионные измерения
- Системы сбора данных
- Измерения для 5G
- Химический анализ и аналитические измерительные приборы
Применяемые компоненты
- AD744
- AD8000
- AD8001
- AD8005
- AD8007
- AD8009
- AD8010
- AD8011
- AD8014
- AD8021
- AD8027
- AD8029
- AD8031
- AD8033
- AD8038
- AD8041
- AD8045
- AD8047
- AD8048
- AD8051
- AD8055
- AD8057
- AD8061
- AD8063
- AD8065
- AD8091
- AD8099
- AD810
- AD811
- AD817
- AD818
- AD825
- AD829
- AD847
- AD848
- AD9631
- AD9632
- ADA4805-1
- ADA4807-1
- ADA4817-1
- ADA4841-1
- ADA4851-1
- ADA4853-1
- ADA4857-1
- ADA4891-1
- ADA4895-1
- ADA4897-1
- ADA4898-1
- ADA4899-1
- AD8067
- ADA4860-1
Документация
Руководства пользователя (6)
Статьи по применению (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.