Обзор

Подробнее о продукте

The EV1HMC8411LP2F evaluation board is a 2-layer board fabricated using Rogers 4350 and using best practices for high frequency RF design. The RF input and RF output traces have a 50 Ω characteristic impedance.

The evaluation board and populated components are designed to operate over the ambient temperature range of −40°C to +85°C. For proper bias sequence, see the Applications Information section of the data sheet.

A fully populated and tested evaluation board is available from Analog Devices, Inc., upon request.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.