Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата HMC8410 – это четырехслойная плата, производимая с использованием материала Rogers 4350 и разработанная с применением оптимальных методов проектирования высокочастотных схем. Проводники входного и выходного РЧ сигналов имеют характеристический импеданс 50 Ом.


Оценочная плата HMC8410 и установленные на ней компоненты работают в диапазоне температур окружающей среды от −40°C до +85°C.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.