Обзор
Особенности и преимущества
- Self contained board, including HMC8362 or HMC8364 low noise quadband VCO, ADG1604 4:1 multiplexer, filtering options, and LT3042 voltage regulator and header connectivity to allow use of Arduino Uno or Linduino microcontroller
- Externally powered by a single 6 V supply
Подробнее о продукте
The EV1HMC8362LP6G and EV1HMC8364LP6G allow the evaluation of the performance of the HMC8362 and HMC8364 low noise quadband voltage controlled oscillators (VCOs). A photograph of the evaluation board is shown in Figure 1. The evaluation board contains the HMC8362 or HMC8364 VCO, an LT3042 ultralow noise voltage regulator, a jumper, an ADG1604 4:1 multiplexer, and subminiature Version A (SMA) and 2.92 mm K connectors.
Consult the HMC8362 and HMC8364 data sheets in conjunction with the user guide when working with the evaluation boards.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Системные требования
- Power supply (6 V)
- Power supply (low noise, variable 0 V to 13.5 V)
- 50 Ω terminations
- Signal source analyzer
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Файлы проектирования оценочных плат (4)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.