Обзор

Подробнее о продукте

Оценочная плата EV1HMC8205BF10 - это двухслойная печатная плата, производимая из покрытого медью материала Rogers 4350B толщиной 10 мил. Она присоединяется к медному теплоотводу, который помогает отводить тепло от компонента, а также обеспечивает механическую поддержку платы. На плате имеются монтажные отверстия для подключения к теплоотводам большего размера с улучшенными тепловыми характеристиками. К портам RFIN и RFOUT подключены коаксиальные разъемы 2.9 мм типа "гнездо", а соответствующие проводники печатной платы имеют характеристическое сопротивление 50 Ом. Компоненты, установленные на плате, поддерживают применение во всем диапазоне рабочих температур усилителя. Дополнительную информацию о подключении постоянного напряжения, смещении и типичных характеристиках продукта можно найти в техническом описании HMC8205.

Документация

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.