Обзор
Особенности и преимущества
- Self contained board that includes the following
- HMC8074 low noise, quad band, VCO
- ADG1604 4:1 multiplexer, filtering options
- LT3042 voltage regulator
- Header connectivity to allow use of Arduino Uno or Linduino microcontroller
- Externally powered by a single 6.0 V supply
Подробнее о продукте
The EV1HMC8074LP6G evaluates the performance of the HMC8074 low noise, quad band, monolithic microwave integrated circuit (MMIC), voltage controlled oscillator (VCO). Figure 1 shows a photograph of the EV1HMC8074LP6G. The EV1HMC8074LP6G contains the HMC8074 VCO, an LT3042 ultralow noise voltage regulator, jumpers, an ADG1604 4:1 multiplexer, and Subminiature Version A (SMA) and 2.92 mm K connectors.
For full details on the HMC8074, see the HMC8074 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the EV1HMC8074LP6G.
Применяемые компоненты
Начало работы
EQUIPMENT NEEDED
- 6.0 V power supply
- Low noise, variable, 0 V to 13.0 V power supply
- 50 Ω termination
- Spectrum analyzer (optional)
- Signal source analyzer
ONLINE RESOURCES
- HMC8074 data sheet
- Linduino DC2026C demo manual
Документация
Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
Руководства пользователя (1)
Оценочная документация (2)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.