Обзор

Особенности и преимущества

  • Одно положительное напряжение питания: 5 В, 97 мА
  • Потери при преобразовании: 10 дБ, тип.,
    • в полосе 24 ГГц - 30 ГГц, 10.5 дБ, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц (преобразование с повышением частоты)
  • IP3 по входу: 17.5 дБм, тип.,
    • в полосе 24 ГГц - 30 ГГц, 20 дБм, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц (преобразование с повышением частоты)
  • Развязка между трактами РЧ и 2 × LO : 36  дБ, тип., в полосе 30 ГГц - 34 ГГц
  • Широкая полоса ПЧ: от нуля до 4 ГГц
  • Уровень входного сигнала гетеродина: 4 дБм
  • Работа на субгармонике с сигналом гетеродина удвоенной частоты
  • Отвечающий требованиям RoHS, 24-контактный, керамический корпус LCC, 3.90 мм × 3.90 мм

Подробнее о продукте

Специализированная оценочная плата с припаянной интегральной схемой СВЧ смесителя на субгармонике (x2) с интегрированным усилителем гетеродина, работающей в диапазоне частот от 24 ГГц до 34 ГГц.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.