Обзор

Особенности и преимущества

  • Простая реализация питания через интерфейс USB и интегрированные на плате LDO-стабилизаторы напряжения
  • LDO-стабилизаторы могу быть отключены для измерения потребляемой мощности
  • Дифференциальные разъемы SMA со связью по переменному току
  • Разъемы SMA для
    • 2 входов опорных сигналов
    • 6 выходов тактовых сигналов
    • 1 выхода VCXO
  • Программное обеспечение для Microsoft Windows® с простым графическим интерфейсом пользователя
  • Интегрированный на плате петлевой фильтр контура ФАПЧ
  • Простой доступ к цифровым входным/выходным и диагностическим сигналам через штыревой разъем (4 линии GPIO)
  • Светодиоды индикации состояния для диагностических сигналов
  • Интерфейс с компьютером через USB

Подробнее о продукте

Микросхема HMC7044 спроектирована с учётом требований к проектам базовых станций multicarrier GSM и LTE, и обладает обширным набором функций формирования и распределения тактовых сигналов, упрощающих проектирование схем синхронизации в платах обработки сигналов для диапазонов модулирующих частот и радиочастоты. Высококачественное ядро HMC7044 с двумя контурами ФАПЧ позволяет разработчикам базовых станций обеспечить ослабление дрожания фазы первичного источника опорного тактового сигнала системы, например, сигнала CPRI. Для этого первый контур с узкополосной конфигурацией, подключенный к внешнему кварцевому генератору, управляемому напряжением, генерирует высокочастотные тактовые сигналы с низким фазовым шумом, а второй контур ФАПЧ с более широкой полосой формирует тактовые сигналы дискретизации, непосредственно подаваемые на входы преобразователя данных.

Оценочная плата EK1HMC7044LP10B - это компактная, простая в применении платформа для оценивания всех функций HMC7044. Для реализации полнофункционального решения на оценочной плате установлен кварцевый генератор частоты 122.88 МГц, управляемый напряжением (VCXO). Все входы и выходы на оценочной плате имеют дифференциальную конфигурацию.

Полный набор спецификаций HMC7044 приведен в техническом описании продукта, которым следует руководствоваться в дополнение к руководству пользователя при работе с оценочной платой.

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

Программное обеспечение ADIsimCLK для проектирования и оценки
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.