Обзор

Особенности и преимущества

  • Простое подключение питания при помощи USB и интегрированного на плате стабилизатора с малым падением напряжения (LDO)
  • LDO-стабилизатор может быть исключен из схемы для измерения потребляемой мощности
  • Разъемы SMA для дифференциальных сигналов со связью по переменному току
  • Разъемы SMA для
    1 входа тактового сигнала
    1 ВЧ входа синхронизации
    6 выходов тактового сигнала
  • Программное обеспечение оценивания для Microsoft® Windows® с простым графическим интерфейсом пользователя
  • Простой доступ к порту цифрового ввода-вывода и диагностическим сигналам через штыревой разъем
  • Светодиоды индикации состояния для диагностических сигналов
  • Интерфейс с компьютером через USB

Подробнее о продукте

HMC7043 - это высококачественный буфер тактовых сигналов, предназначенный для распределения сигналов опорной частоты с крайне низким фазовым шумом между быстродействующими преобразователями с параллельным или последовательным (JESD204B) интерфейсами. HMC7043 разработан с учетом требований к базовым станциям multicarrier GSM и LTE, и обладает широким набором функций распределения и управления тактовым сигналами, которые позволяют упростить проектирование схем синхронизации в платах обработки радиочастотных сигналов и сигналов основной полосы частот.


Оценочный комплект EK1HMC7043LP7F представляет собой компактную, простую в применении платформу для оценивания всех функциональных возможностей HMC7043. Все входы и выходы на оценочной плате EV2HMC7043LP7F имеют дифференциальную конфигурацию.


Полный набор спецификаций HMC7043 приведен в техническом описании продукта, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя UG-826 при работе с этой оценочной платой.


Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.