Обзор

Подробнее о продукте

HMC647ALP6 evaluation board allows users to evaluate the performance of HMC647ALP6, digital phase shifter, with minimal effort. It is a fully populated RF board that can operate well within the specified frequency range. The necessary control and bias pins are routed to DC jumpers, likewise RF input and RF output pins of the device are routed to RF connectors. Users can quickly bias the device and provide control voltages with DC source and test the performance, with necessary RF test equipment such as a network analyzer.

Markets & Technology

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.