Обзор

Особенности и преимущества

  • Оценочный комплект диапазона 60 ГГц, предназначенный для быстрого оценивания характеристик приемопередающего чипсета HMC6300 и HMC6301
  • Демонстрационная платформа позволяет легко интегрировать радиоканал на базе HMC6300 и HMC6301 с модемом полосы модулирующих частот для передачи данных по воздуху

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EK1HMC6350 позволяет пользователю настроить полудуплексный канал передачи данных в диапазоне миллиметровых волн 60 ГГц, используя стандартные аналоговые интерфейсы с сигналами полосы модулирующих частот. Для интерфейса с контрольно-измерительным оборудованием и антеннами миллиметрового диапазона он имеет разъемы MMPX и 1.85 мм. Оценочный комплект EK1HMC6350 имеет интерфейс USB для подключения к ПК и поставляется с графическим интерфейсом пользователя (HMC6300/HMC6301 Graphical User Interface), который позволяет пользователю программировать HMC6300 и HMC6301 путем записи в регистры устройств.


Оценочный комплект включает в себя две материнские платы: материнскую плату HMC6300 с модулем передатчика и материнскую плату HMC6301 с модулем приемника.


Полные спецификации характеристик HMC6300 и HMC6301 приведены в технических описаниях HMC6300 и HMC6301, к которым следует обращаться при работе с оценочным комплектом в дополнение к руководству пользователя UG-1031.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.