Обзор
Особенности и преимущества
- Возможность быстрого макетирования/прототипирования
- Пользователь самостоятельно задает конфигурацию схемы
- Разъём SMA
- Предусмотрено простое подключение к тестовому оборудованию и другим схемам
- Большие возможности применения за счет двух независимых схем
Подробнее о продукте
EVAL-FDA-2CPZ-24 – это оценочная плата, разработанная для оценивания характеристик двухканальных быстродействующих дифференциальных усилителей. Плата EVAL-FDA-2CPZ-24 является несмонтированной (это означает, что никакие компоненты не припаяны на плату), что дает пользователю возможность быстрого прототипирования множества схем с дифференциальными усилителями, что уменьшает риски и сокращает время вывода готового продукта на рынок. Оценочная плата EVAL-FDA-2CPZ-24 подходит для оценивания характеристик любых двухканальных быстродействующих дифференциальных усилителей в корпусах LFCSP 4 мм × 4 мм компании Analog Devices, Inc.Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Технические статьи (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.