Обзор
Подробнее о продукте
Универсальные оценочные платы для дифференциальных усилителей могут быть использованы для оценивания характеристик одноканальных быстродействующих полностью дифференциальных усилителей. Эти оценочные платы являются несмонтированными, что дает пользователям возможность быстрого прототипирования множества дифференциальных или несимметричных схем, что уменьшает риски и сокращает время вывода готового продукта на рынок. Все эти платы отвечают требованиям RoHS. Ниже даны полные наименования плат для различных типов корпусов и различного количества выводов компонентов.
Области применения и технологии
-
- Оборудование для тестирования систем связи
- Высокочастотные измерения и измерения мощности
- Генераторы сигналов (от звуковых до высоких частот)
- Анализаторы ВЧ сигналов и векторные анализаторы цепей
- Измерение и анализ импеданса
- Параметрические измерения
- Источники постоянного тока и источники питания
- Прецизионные измерения
- Системы сбора данных
- Измерения для 5G
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.