Обзор

Особенности и преимущества

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Programmable for multiple other gases
  • Resolution down to 1ppm
  • Low power, single supply operation

Подробнее о продукте

CN0357 single-supply, low noise, portable gas detector circuit using an electrochemical sensor. The Alphasense CO-AX carbon monoxide sensor is used in this example. Electrochemical sensors offer several advantages for instruments that detect or measure the concentration of many toxic gases. Most sensors are gas specific and have usable resolutions under one part per million (ppm) of gas concentration.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-CN0357-ARDZ Board
  • CO Electrochemical Sensor

Связанное оборудование (4)

Development Platform

Типовые проекты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.