Обзор
Особенности и преимущества
- Form Factor Compatible with Arduino
- Usable for 4- or 6- wire sensors
- High gain of 400, for wide bridge sensor ranges
- Low power, single supply operation
Подробнее о продукте
CN-0216 is a precision weigh scale signal conditioning system. It uses the AD7791, a low power buffered 24-bit sigma-delta ADC along with dual external ADA4528-1 zero-drift amplifiers. This solution allows for high dc gain with a single supply.
This circuit allows great flexibility in designing a custom low-level signal conditioning front end that gives the user the ability to easily optimize the overall transfer function of the combined sensor-amplifier-converter circuit.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- EVAL-CN0216-ARDZ Board
Документация
Файлы проектирования и интеграции (1)
Руководства пользователя (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.