Обзор

Особенности и преимущества

  • Микросхема ADuM5028 с интегрированным изолированным преобразователем постоянного напряжения isoPower
  • Двухслойная печатная плата с низким уровнем излучаемых помех; удовлетворяет требованиям EN55022 Class B (имеется сертификат)
  • Интегрированный на плате стабилизатор с малым падением напряжения (LDO), формирующий напряжение 5 В для вывода VDDP ADuM5028 из напряжения питания 6 В - 9 В
  • Входное напряжение 5 В, выходное напряжение 5 В или 3.3 В
  • Разъемы с винтовым зажимом для следующих соединений:
    • Входное напряжение LDO-стабилизатора 6 В - 9 В
    • Непосредственное подключение напряжение питания 5 В
    • Внешний сигнал управления PDIS
    • Выходное напряжение питания с гальванической развязкой

Подробнее о продукте

Плата EVAL-ADUM5028EBZ позволяет пользователю оценивать характеристики решения для гальванической развязки питания на базе преобразователя ADuM5028. Применение ADuM5028 позволяет отказаться от использования отдельного изолированного преобразователя постоянного напряжения в схемах с потребляемым током до 60 мА. Для создания магнитных элементов преобразователя используется технология  микроминиатюрных трансформаторов iCoupler®. Результатом является решение с полной гальванической развязкой в малом форм-факторе.

Этот преобразователь, построенный на базе технологии iCoupler компании Analog Devices, обеспечивает стабилизированное напряжение питания с гальванической развязкой и уровнем побочным излучений, не превышающем предельных значений CISPR22 Class B при полной нагрузке на двухслойной печатной плате с ферритами.

Полная спецификация ADuM5028 доступна в техническом описании компонента, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.