Обзор

Особенности и преимущества

  • Пиковая нагрузочная способность по выходу 4 A
  • Выходное сопротивление элемента цепи питания < 1 Ом
  • Защита от выхода из насыщения
    • Выход индикатора отказа с гальванической развязкой
    • Мягкое отключение при отказе
  • Индикаторы отказа и готовности с гальванической развязкой
  • Малая задержка распространения: 55 нс, тип.
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Диапазон выходных напряжений до 35 В
  • Блокировка при просадке входного и выходного напряжений (UVLO)
  • Контактные площадки для различных типов ключей
  • Клеммные контакты с винтовыми зажимами для простого подключения
  • Включение/отключение с использованием джамперов

Подробнее о продукте

Оценочная плата EVAL-ADuM4136EBZ содержит одноканальный драйвер затвора ADuM4136, оптимизированный для управления биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT). Гальваническая развязка между входным сигналом и выходным сигналом управления затвором обеспечивается при помощи технологии iCoupler® компании Analog Devices.


ADuM4136 может работать с напряжениями до 35 В. При использовании биполярного питания нижняя граница отрицательного напряжения питания составляет −15 В, что позволяет обеспечивать надежное отключение IGBT транзистора.


Оценочная плата EVAL-ADuM4136EBZ упрощает тестирование схемы предотвращения выхода из насыщения благодаря наличию специальных контактов. На плате имеются посадочные места для трех различных типов дискретных ключей, что позволяет исследовать широкий спектр компонентов. Клеммные разъемы с зажимными винтами упрощают подключение однополярного или биполярного питания во вторичной цепи. 


Подробная информация об ADuM4136 доступна в техническом описании продукта, к которому следует обращаться при работе с оценочной платой в дополнение к руководству пользователя UG-1019.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.