Обзор

Особенности и преимущества

  • 4 A peak output current
  • High frequency operation: 1 MHz maximum
  • CMOS input logic levels
  • 4.5 V to 18 V output drive
  • Supports TO-263 or TO-252 IGBT/MOSFETs
  • Bootstrap option

Подробнее о продукте

The EVAL-ADuM3223AEBZ and EVAL-ADuM4223AEBZ support the ADuM3223 and ADuM4223 isolated precision half-bridge drivers, respectively. Because the evaluation boards have footprints for IGBTs and MOSFETs in TO-263 or TO-252 packages, the ADuM3223 and ADuM4223 can be evaluated with many different power devices. The evaluation boards also allow the high-side supply to be bootstrapped to the low-side supply.


The ADuM3223A model represents a superset of the ADuM3223 models because it has the lowest minimum output voltage (4.5 V). The ADuM3223B and ADuM3223C models have minimum out-put voltages of 7.5 V and 11.5 V, respectively. In the same way, the ADuM4223A model represents a superset of the ADuM4223 models.


Complete information about the ADuM3223 and ADuM4223 is available in the ADuM3223/ADuM4223 data sheet, which should be consulted in conjunction with UG-368 when using the evaluation board.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.