Обзор

Особенности и преимущества

  • ADuCM362/ADuCM363 evaluation board
  • 2 power supply options: 5 V from a USB port connected to the Segger J-Link OB emulator or 1.8 V to 3.6 V from an external power supply
  • On-board resistance temperature detector (RTD) for temperature measurements
  • Access to all analog and digital pins
  • Power and general-purpose LEDs
  • Reset and download push-buttons
  • 8-pin connector to the Segger J-Link OB emulator
  • 32.768 kHz external crystal

Подробнее о продукте

The ADuCM362/ADuCM363 development system allows evaluation of ADuCM362 or ADuCM363 silicon. This quick start guide introduces the support features and tools supplied with the ADuCM362/ADuCM363 evaluation kit. In addition, this guide describes how to connect the evaluation hardware.

The getting started guide works as a tutorial, providing instructions on how to download third party evaluation software tools. Instructions are also provided on how to load code examples supplied with the software tools.

The ADuCM362 is a fully integrated, 4 kSPS, 24-bit data acquisition system that incorporates dual, high performance multichannel sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), a 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor, and Flash/EE memory on a single chip.

The ADuCM362 is designed for direct interfacing to external precision sensors in both wired and battery-powered applications. The ADuCM363 contains all the features of the ADuCM362 except for the ADC0, which is removed.

This guide gives users the ability to generate and download user code for use in unique end system requirements.

Complete specifications for the ADuCM362/ADuCM363 are provided in the ADuCM362/ADuCM363 data sheet and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • An evaluation board (EVAL-ADuCM362QSPZ or EVAL-ADuCM363QSPZ) that facilitates performance evaluation of the device with minimal external components
  • An Analog Devices, Inc., Segger J-Link OB emulator (USB-SWD/UART-EMUZ)
  • 1 USB cable
  • 1 installation DVD

Программное обеспечение

ПО оценивания

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.

Загружаемые ресурсы

IAR EWARM
IAR EWARM – оценочная версия интегрированного инструмента разработки программного обеспечения.

Инструменты проектирования

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.