Обзор
Особенности и преимущества
- Debug and programming capability of the ADuCM355
- Evaluation capability with electrochemical gas sensors
- ADT7420 0.5 C accurate temperature sensor via I2C
- USB power option and connection to PC
Подробнее о продукте
The ADuCM355 system on a chip provides the features needed to bias and to measure a range of different electrochemical sensors. The EVAL-ADuCM355QSPZ allows users to evaluate the performance of the ADuCM355 when implementing a range of different electrochemical techniques, including chronoamperometry, voltammetry, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (2)
Оценочная документация (1)
ADuCM355 Evaluation Board Documentation
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.