Обзор
Подробнее о продукте
Use for integration of the ADXL362 into an existing system.
The EVAL-ADXL362Z is a simple breakout board that enables easy connection of an ADXL362 micropower, 3-axis, digital-output MEMS accelerometer into an existing system. Due to its small size, the EVAL-ADXL362Z has minimal effect on performance of the system and of the accelerometer, and thus it is ideal for evaluation of the ADXL362 in an existing system. Note that the ADXL362 must be communicated with digitally via SPI. No processor is included with the EVAL-ADXL362Z; firmware must be supplied externally by the user. Some sample firmware is available in the Software and Tools section below.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (3)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.