Обзор
Особенности и преимущества
- 2 набора сквозных отверстий с регулярным шагом для установки 6-контактных штыревых разъемов
- Легкое подключение к прототипу системы
- Жесткость и малые габариты минимизируют влияние платы на измерение ускорения и на показатели системы в целом
Подробнее о продукте
EVAL-ADXL354BZ, EVAL-ADXL354CZ и EVAL-ADXL355Z – это простые оценочные платы для быстрого оценивания характеристик малопотребляющих трехосевых акселерометров МЭМС ADXL354 и ADXL355. Акселерометр ADXL354BZ имеет аналоговый выход и поддерживает диапазоны измерения ±2 g или ±4 g; ADXL354CZ также имеет аналоговый выход и поддерживает диапазоны измерения ±2 g или ±8 g; ADXL355Z имеет цифровой выход и поддерживает диапазоны измерения ±2 g, ±4 g или ±8 g. Эти оценочные платы идеально подходят для оценивания характеристик ADXL354 и ADXL355 в составе существующей системы, поскольку их жесткость и малые габариты позволяют минимизировать влияние платы как на измерение ускорения, так и на показатели всей системы в целом.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (3)
Технические статьи (1)
Покупка
Цена указана за одну единицу.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.