Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-Axis accelerometer 
  • 20-bit acceleration resolution 
  • Connectable to FPGA and MCU Platforms

Подробнее о продукте

The PMOD compatible evaluation/prototyping board is a small form factor, low cost, low noise, and low drift, 3-axis accelerometer sensor measurement board. When prototyping, this board is used in conjunction with the ADICUP360 or the ADICUP3029 development platform. Direct electrical and physical connection will enable you to get started quickly with hardware and software, to help develop your solution.


SPI PMOD peripheral connectors can also be found on many 3rd party MCU or FPGA development boards, where the EVAL-ADXL355-PMDZ can be connected directly into those systems, and you can develop your own code using our reference code below.

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADXL355-PMDZ Board 

Программное обеспечение

Связанное оборудование (2)

Development Platform

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.