Обзор

Подробнее о продукте

The ADXL213EBis a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL213 accelerometer. The ADXL213 is a 2-axis, low-noise, temperature-stable accelerometer with PWM output. The small size (1" x 1") of the ADXL213EB makes it easy to mount the accelerometer to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the accelerometer.

This page contains all the information related to the EVAL-ADXL213 including documentation, pricing, and ordering information.

Документация

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.