Обзор

Особенности и преимущества

  • 2 набора переходных отверстий с регулярным шагом для размещения шестиконтактных штыревых разъемов
  • Легко соединяется с макетной платой или печатной платой проекта
  • Малые габариты и повышенная жесткость платы минимизирует влияние на пользовательскую систему и результаты измерений ускорения

Подробнее о продукте

EVAL-ADXL1001Z и EVAL-ADXL1002Z – это простые оценочные платы, которые позволяют пользователям быстро оценивать характеристики датчиков вибраций ADXL1001 и ADXL1002. Они имеют увеличенную толщину и специально разработаны для установки на механический вибростенд. Для надежного крепления к вибростенду на платах имеются отверстия под винты. Платы позволяют пользователям оценивать весь спектр характеристик датчиков вибраций ADXL1001 или ADXL1002 без необходимости припаивать компонент к отдельной тестовой плате. К выходу акселерометра подключен простой низкочастотный RC фильтр с шириной полосы по уровню −3 дБ, равной примерно 20 кГц. Пользователь может заменять компоненты фильтра для изменения его характеристик с учетом требований конкретного приложения.


Подробную информацию об акселерометрах на базе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) ADXL1001/ADXL1002 можно найти в доступном на веб-сайте компании Analog Devices техническом описании продуктов, к которому следует обращаться в дополнение к руководству пользователя оценочной платы (UG-1121).

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.