Обзор

Подробнее о продукте

This is a board for evaluating the combination the ADV7612 HDMI receiver and the ADV7511 HDMI transmitter. It has dual HDMI inputs and HDMI output. There is a Blackfin BF524 on the board which is a controller and can be used for audio processing between input and output. The video and audio bus is jumper-able so any of the parts can be evaluated by themselves or with customer hardware in between. Evaluation software is available. Documentation on how to alter jumpers and Scripts are available that will make ADV7612 work like ADV7611 and ADV7511 work like ADV7513.

Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 or the EVAL-ADV7612-7511P must be HDMI adopters listed at HDMI.org. Customers wishing to order the EVAL-ADV7612-7511 must also be HDCP licensees.

Обсуждения

Get support for this product in the Video Products Evaluation Support Community on EngineerZone.

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.