Обзор

Подробнее о продукте

The EVAL-ADV7281MAEBZ is an evaluation board for the ADV7281-MA. Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain8). The EVAL-ADV7281MAEBZ can receive analog video a variety of different formats.

EVAL-ADV7281MAEBZ converts analog video into an MIPI® CSI-2 output (8-bit YCrCb 4:2:2).

The MIPI® CSI-2 output of the consists of one differential data lane (D0+ and D0-) and one differential clock lane (Clk+ and Clk-). These are output to the SMA connectors on the EVAL-ADV7281MAEBZ.

Применяемые компоненты

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.