Обзор

Особенности и преимущества

  • Шесть портов ввода видеосигнала, способных принимать сигналы в любом из следующих форматов: несимметричный CVBS, дифференциальный CVBS, S-Video (Y/C) и компонентный видеосигнал (YPbPr)
  • Выход передатчика MIPI CSI-2

Подробнее о продукте

Оценочный комплект EVAL-ADV7281AMEBZ - это предоставляемая компанией Analog Devices платформа для оценивания характеристик видеодекодера ADV7281A-M. Комплект содержит оценочную плату EVAL-ADV7281AMEBZ и все необходимые периферийные компоненты.

В руководстве пользователя приведен подробный обзор аппаратной части оценочной платы EVAL- ADV7281AMEBZ и программного обеспечения, необходимого для работы с ней.

При работе с оценочной платой EVAL-ADV7281AMEBZ в дополнение к руководству пользователя оценочной платы следует также обращаться к техническому описанию ADV7281A-M и руководству по применению ADV7280A/ADV7281A/ ADV7282A.

Дополнительную информацию об ADV7281A-M можно найти на форуме EngineerZone.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • Оценочная плата EVAL-ADV7281AMEBZ
  • Адаптер напряжения питания 7.5 В
  • Кабель USB

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

ZIP
18.25 K
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files
ADV7281A-M Evaluation Board Script Files and XMLs

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.