Обзор

Особенности и преимущества

  • Four video input ports capable of accepting any of the following formats: single-ended CVBS, S-video (Y/C), and component (YPbPr)
  • Digital (ITU-R BT.656) and YPbPr outputs

Подробнее о продукте

The EVAL-ADV7280AEBZ evaluation kit is the platform provided by Analog Devices, Inc., to evaluate the ADV7280A video decoder. The EVAL-ADV7280AEBZ evaluation kit contains an EVAL-ADV7280AEBZ evaluation board and all of its necessary peripherals.

This user guide provides a detailed overview of the EVAL-ADV7280AEBZ evaluation board hardware and the software required to use it.

The ADV7280A data sheet and the ADV7280A/ADV7281A/ADV7282A Device Manual should be consulted in conjunction with this user guide when using the EVAL-ADV7280AEBZ evaluation board.

EngineerZone can be accessed to find additional information about the ADV7280A.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

  • EVAL-ADV7280AEBZ evaluation board
  • 7.5 V power supply block
  • USB cable

Программное обеспечение

Инструменты проектирования

ZIP
27.76 K
ADV7280A Evaluation Board Script Files
ADV7280A Evaluation Board Script Files and XMLs

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.