Обзор
Подробнее о продукте
The EVAL-ADuM3190EBZ supports the ADuM3190 isolated error amplifier based on Analog Devices, Inc. iCoupler® technology. The ADuM3190 is ideal for linear feedback power supplies with primary side controllers enabling improvements in transient response, power density and stability as compared to commonly used optocoupler and shunt regulator solutions. Included in the ADuM3190 is a wide band operational amplifier which can be used to set up a variety of commonly used power supply loop compensation techniques. The ADuM3190 is fast enough to allow a feedback loop to react to fast transient conditions and over current conditions. Also included is a high accuracy 1.225V reference to compare with the supply output set point.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.