Обзор

Подробнее о продукте

Development system for evaluation of the ADuC847, 10-Channel 24-Bit ADC + 12 MIPS Flash MCU. This development system is also recommended for evaluation of ADuC848, 10-Channel 16-Bit ADC + 12 MIPS Flash MCU.

The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.

  ADI also provides a non-intrusive emulation POD called the USB-EA-CONVZ allowing assembly & C-source debugging.

It can be ordered separately.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Примеры программ

ПО оценивания

IAR EW51
IAR EW51 4kByte limited evaluation version is included in specified kits. Tools provide IDE, C Compiler, ARM7TDMI core Simulator & Debugger
Keil µVision MDK51
Keil µVision MDK51 2kByte limited evaluation version is included in specified kits. Tools provide IDE, C Compiler, ARM7TDMI core Simulator & Debugger.
ZIP
3.86 M
WASP-Analog Analysis Routine V6.04
Windows-based ADC performance analysis software, facilitates flexible ADC performance analysis without requiring firmware development. (exe)

Связанное оборудование (1)

Аппаратный эмулятор

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.