Обзор

Подробнее о продукте

Development systems for the evaluation of the ADuC7060 and ADuC7061 Precision Analog Microcontrollers incorporating high performance multi-channel 24 bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), 16-bit/32-bit ARM7TDMI® MCU, and Flash/EE memory.

The QuickStart Plus Kits for the ADuC706x Precision Analog Microcontrollers feature true non-intrusive JTAG emulation and an assembly & C-source debugging environment. This kit is intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

 

ADI also provides a MiniKit for the ADuC7061. This kit is ideal for system prototyping, student projects or university labs.

Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Примеры программ

ПО оценивания

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries

Загружаемые ресурсы

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.