Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-layer PCB (4 in. × 5 in. form factor)
  • 9 V power supply regulated to 3.3 V and 2.5 V on board
  • 4-pin UART header to connect to RS-232 interface cable
  • 20-pin standard JTAG connector
  • Demonstration circuit
  • 32.768 kHz watch crystal to drive the PLL clock
  • ADR280 1.2 V external reference chip
  • Reset/download/IRQ0 push buttons
  • Power indicator/general-purpose LEDs
  • Access to all ADC inputs and DAC output from external header; all device ports are brought out to external header pins
  • Surface-mount and through-hole general-purpose prototype area

Подробнее о продукте

Development systems for the evaluation of the ADuC7060 and ADuC7061 Precision Analog Microcontrollers incorporating high performance multi-channel 24 bit sigma-delta (Σ-Δ) analog-to-digital converters (ADCs), 16-bit/ 32-bit ARM7TDMI® MCU, and Flash/EE memory.

The QuickStart Plus Kits for the ADuC706x Precision Analog Microcontrollers feature true non-intrusive JTAG emulation and an assembly & C-source debugging environment. This kit is intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

ADI also provides a MiniKit for the ADuC7061. This kit is ideal for system prototyping, student projects or university labs.

Программное обеспечение

Примеры программ

ПО оценивания

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries
ZIP
1.29 M
ARMWSD-UART
supporting in-circuit serial programming. (zip)

Загружаемые ресурсы

IAR EWARM
IAR EWARM – оценочная версия интегрированного инструмента разработки программного обеспечения.

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.