Обзор
Подробнее о продукте
Development system for evaluation of the ADuC7036, complete system solution for battery monitoring in 12 V automotive applications.
The QuickStart Plus Kit features debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition it allows true non-intrusive JTAG emulation.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Оценочная документация (3)
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.