Обзор

Подробнее о продукте

Development system for evaluation of the ADuC7028, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.

The QuickStart Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment.

Применяемые компоненты

Программное обеспечение

Примеры программ

ADuC7019/ADuC702x Code Examples

ПО оценивания

Evaluation Software
(ADuC7xxxVxx.exe)
Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
I2CWSD.exe
Serial download supporting in-circuit programming using I2C, LIN protocol 4 and LIN protocol 6.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries
ZIP
1.29 M
ARMWSD-UART
supporting in-circuit serial programming. (zip)
ZIP
1.34 M
PLATool
Standalone graphical tool allowing the user to easily choose the input/output and function of the PLA elements and generating C or assembly code. (zip)

Загружаемые ресурсы

IAR EWARM
IAR EWARM – оценочная версия интегрированного инструмента разработки программного обеспечения.

Связанное оборудование (1)

Платы сопряжения

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.