Обзор
Подробнее о продукте
Development systems for evaluation of the ADuC7019/ ADuC7020/ ADuC7021/ ADuC7122, fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition systems incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.The QuickStart and QuickStart Plus Kits for the ADuC702x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. You may who already have this emulator if you have evaluated other ADuC parts from Analog Devices. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.
ADI also provides a MiniKit. This kit is ideal for system prototyping, student projects or university labs.
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Документация
Руководства пользователя (1)
Файлы проектирования оценочных плат (5)
ADUC702x Quickstart/Quickstart Plus Kit
Покупка
Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.