Обзор
Особенности и преимущества
- ADSP-SC589, корпус BGA 529 контактов, 19x19 мм
- 4 Гбит памяти DDR3
- 128 Мбит SPI флэш-памяти
- 2 порта Ethernet (1x 10/100, 1x GigE)
- Четырехканальный АЦП ADAU1979
- 12-канальный 24-разрядный ЦАП ADAU1962A
- SPDIF вход/выход, оптический и коаксиальный
- UART
- 2 трансивера CAN + разъемы RJ11
- USB OTG
- USB HS
- PCIe
- Разъем для подключения памяти SD/MMC
- HADC
- Интерфейс расширения EI3
- В комплект EZLITE входит ПО CrossCore® Embedded Studio (2 лицензии на 180 дней) и JTAG эмулятор ICE-1000
Подробнее о продукте
ADSP-SC589 EZ-KIT Lite и EZ-Board® - это оценочные системы для процессоров семейства SHARC® ADSP-SC58x. Процессор ADSP-SC589 построен на базе двухядерного процессора SHARC+™ с дополнительным процессорным ядром ARM® Cortex-A5™ и предназначен для широкого спектра применений, от автомобильной техники и профессиональной аудиоаппаратуры до промышленных систем, в которых требуется высокая производительность операций с плавающей точкой. Комплект EZ-Board включает в себя все необходимые аппаратные средства, включая автономную оценочную плату, источник питания и кабель USB, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Версия EZ-KIT Lite® поставляется с двумя лицензиями CrossCore® Embedded Studio (CCES) на 180 дней и эмулятором ICE-1000, а версия EZ-Board требует отдельного приобретения эмулятора ICE-1000 или ICE-2000.
Для подключения дополнительных плат расширения, обеспечивающих интерфейс ЖК-дисплея, видеокамеры, ввода/вывода аудиосигнала и видеоизображения, на плате имеются разъемы интерфейса расширения Expansion Interface III. Вместо традиционных механических переключателей для изменения заводских настроек платы используются ключи с программным управлением через интерфейс I2C. Единственные механические управляющие элементы, которые есть на плате – это переключатель режима загрузки, переключатели конфигурации JTAG и кнопки.
Оценочная плата предназначена для испытания возможностей процессоров ADSP-SC58x совместно с инструментами проектирования CrossCore® Embedded Studio (CCES). Эта среда проектирования дает расширенные возможности создания и отладки программного обеспечения, включая:
- Создание, компиляцию, ассемблирование и компоновку прикладных программ, написанных на языках ассемблера, C и C++
- Загрузку, запуск на исполнение, пошаговое исполнение, остановку исполнения и добавление точек останова в прикладных программах
- Запись/чтение памяти данных и программ
- Запись/чтение регистров ядра/периферийных модулей
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
- ADSP-SC589
- ADSP-SC587
- ADSP-21587
- ADAU1979
- ADAU1962A
- ADP5054
- ADP2164
- AD8532
- AD797
- AD8606
- ADG774A
- AD8022
- ADP121
- ADP1613
- ADM6315
Содержимое комплекта
The ADSP-SC589 EZ-KIT Lite® package contains the following items:
- ADSP-SC589 EZ-Board PCB
- Universal 5V DC power
- Ethernet cable
- USB A to micro B cable
- USB micro A to A receptacle cable
- 2GB SD card
- EZ-Kit license for CrossCore® Embedded Studio (CCES)
- INCLUDES: ICE-1000 Emulator
The ADSP-SC589 EZ-Board package contains the following items:
- ADSP-SC589 EZ-Board PCB
- Universal 5V DC power
- Ethernet cable
- USB A to micro B cable
- USB micro A to A receptacle cable
- 2GB SD card
- EZ-Kit license for CrossCore® Embedded Studio (CCES)
- NOTE: REQUIRES ICE 1000 or ICE 2000 Emulator
Системные требования
Verify that your PC has these minimum requirements for the CCES installation:
- 2 GHz single core processor; 3.3GHz dual core or better recommended
- 4 GB RAM; 8GB or more recommended
- 2 GB available disk space
- One open USB port
Note: Please see the CrossCore® Embedded Studio Release Notes for the latest information about System Requirements.