Обзор

Особенности и преимущества

  • ADSP-SC584, корпус BGA 349 контактов, 19x19 мм
  • 2 Гбит памяти DDR3
  • 128 Мбит SPI флэш-памяти
  • Ethernet (10/100 и GigE)
  • Четырехканальный АЦП ADAU1977
  • Четырехканальный АЦП ADAU1979
  • 12-канальный 24-разрядный ЦАП ADAU1962A
  • Контроллер автомобильной аудиошины (A2B) AD2410
  • SPDIF вход/выход, оптический и коаксиальный
  • UART
  • 2 трансивера CAN + разъемы RJ11
  • USB OTG
  • HADC
  • Интерфейс расширения EI3
  • В комплект EZLITE входит ПО CrossCore® Embedded Studio (2 лицензии на 180 дней) и JTAG эмулятор ICE-1000

Подробнее о продукте

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite и EZ-Board® - это оценочные системы для процессоров семейства SHARC® ADSP-SC58x. Процессор ADSP-SC584 построен на базе двухядерного процессора SHARC+™ с дополнительным процессорным ядром ARM® Cortex-A5™ и предназначен для широкого спектра применений, от автомобильной техники и профессиональной аудиоаппаратуры до промышленных систем, в которых требуется высокая производительность операций с плавающей точкой. Комплект EZ-Board включает в себя все необходимые аппаратные средства, включая автономную оценочную плату, источник питания и кабель USB, что позволяет незамедлительно приступить к работе. Версия EZ-KIT Lite® поставляется с двумя лицензиями CrossCore® Embedded Studio (CCES) на 180 дней и эмулятором ICE-1000, а версия EZ-Board требует отдельного приобретения эмулятора ICE-1000 или ICE-2000.


Для подключения дополнительных плат расширения, обеспечивающих интерфейс ЖК-дисплея, видеокамеры, ввода/вывода аудиосигнала и видеоизображения, на плате имеются разъемы интерфейса расширения Expansion Interface III. Вместо традиционных механических переключателей для изменения заводских настроек платы используются ключи с программным управлением через интерфейс I2C. Единственные механические управляющие элементы, которые есть на плате – это переключатель режима загрузки, переключатели конфигурации JTAG и кнопки.


Оценочная плата предназначена для испытания возможностей процессоров ADSP-SC58x совместно с инструментами проектирования CrossCore® Embedded Studio (CCES). Эта среда проектирования дает расширенные возможности создания и отладки программного обеспечения, включая:


  • Создание, компиляцию, ассемблирование и компоновку прикладных программ, написанных на языках ассемблера, C и C++
  • Загрузку, запуск на исполнение, пошаговое исполнение, остановку исполнения и добавление точек останова в прикладных программах
  • Запись/чтение памяти данных и программ
  • Запись/чтение регистров ядра/периферийных модулей

 



Области применения и технологии

Применяемые компоненты

Содержимое комплекта

Package Contents

The ADSP-SC584 EZ-KIT Lite® package contains the following items:

The ADSP-SC584 EZ-Board contains the following items:

Системные требования

Verify that your PC has these minimum requirements for the CCES installation:

  • 2 GHz single core processor; 3.3GHz dual core or better recommended
  • 4 GB RAM; 8GB or more recommended
  • 2 GB available disk space
  • One open USB port

Note: Please see the CrossCore® Embedded Studio Release Notes for the latest information about System Requirements.

Программное обеспечение

Загружаемые ресурсы

ADSP-SC5XX Board Support Package - Current Release (Rev. 2.0.2)

Межплатформенное ПО

Ядро операционной системы реального времени µC/OS-III® компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда для создания приложений µC/OS-III, исполняемых на процессорах Blackfin и SHARC.
Файловая система µC/FS™ компании Micriµm для CrossCore® Embedded Studio – эта компактная, надежная, высокопроизводительная файловая система, совместно разработанная Analog Devices и Micriµm.
FreeRTOS for Analog Devices Processors is a Real Time Operating System for Analog Devices Processors.
Linux kernel and development tools for the ADSP-SC5xx processor family

Ядро операционной системы реального времени µC/OS-II® компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда для создания приложений µC/OS-II, исполняемых на процессорах Blackfin и SHARC.

Стек хост-процессора µC/USB для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это совместно разработанная Analog Devices и Micriµm дружественная пользователю среда программирования для встраиваемых приложений, в которых требуется функция хоста USB.
Стек устройства USB µC/USB Device™ компании Micriµm для CrossCore Embedded Studio (CCES) – это дружественная пользователю среда программирования для встраиваемых приложений, в которых требуется функция устройства USB.
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP) для CrossCore Embedded Studio – это реализация широко используемого стека TCP/IP для встраиваемых платформ, поддерживающая большинство сетевых протоколов TCP/IP.

Инструменты разработки ПО

Future releases of CrossCore Serial Flash Programmer will be distributed as part of the CrossCore Utilities product. CrossCore Utilities provides several utilities for use with Cortex-M processors. These utilities have previously been distributed within various Board Support Packages for the IAR and Keil toolchains, and are collected together in this product for convenient maintenance.
CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

Связанное оборудование (1)

Emulator Hardware

Покупка

Функционирование раздела Покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.