Обзор

Особенности и преимущества

  • Based on Virtex-7 FPGA 
  • One (1) FMC-HPC connector 
  • Ten (10) 13.1 Gbps transceivers supported 
  • Two (2) DDR3-1866 DIMMs 
  • Simple USB port interface (2.0)



Подробнее о продукте

The ADS7-V2 Evaluation Board was developed to support the evaluation of Analog Devices high speed A/D converters, D/A converters and Transceivers with JESD204B bit rates up to 13.1 Gbps. The Quick Start Wiki site listed below provides a high level overview of the platform. In addition, each use case of the board has its own section (e.g. Using the ADS7-V2 for High Speed A/D Converter Evaluation). The ADS7-V2 is intended to be used only with specified Analog Devices Evaluation Boards. The ADS7-V2 is not intended to be used as a development platform, and no support is available for standalone operation. Please refer to Xilinx and its approved distributors for FPGA Development Kits

Связанное оборудование (42)

Покупка

Цена указана за одну единицу.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.