Обзор
Особенности и преимущества
- Платформа радиокарты, содержащая AD9371 с:
- 2-мя выходами передатчика
- 2-мя входами приемника
- 2-мя входами наблюдения
- 1-м трактом прослушивания
- Варианты с узким и широким диапазонами перестройки
- ADRV9371-N/PCBZ согласована от 1,8 ГГц до 2,6 ГГц
- ADRV9371-W/PCBZ согласована от 300 МГц до 6 ГГц
- Высокоэффективный источник питания и система тактирования для AD9371
- Разъем FMC для взаимодействия с материнской платой Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G)
- Питание от единственного разъема FMC
- Принципиальные схемы, трассировка платы, перечень компонентов, драйвера и прикладное ПО включены
Подробнее о продукте
Радиокарты ADRV9371-N/PCBZ и ADRV9371-W/PCBZ разработаны для демонстрации работы высококачественного широкополосного интегрированного радиотрансивера AD9371, предназначенного для применения в таких ВЧ приложениях, как базовые станции 4G, контрольно-измерительное оборудование и программно-определяемые радиосистемы. Эти радиокарты предоставляют инженерам-разработчикам, инженерам-программистам и специалистам по системной архитектуре платформу с одним трансивером 2×2 для оценки параметров устройства и быстрого макетирования разрабатываемой радиосистемы. Вся необходимая периферия для корректной работы радиокарты, включая высокоэффективный исключительно импульсный источник питания и высококачественную схему тактирования, расположена на плате.
Имеются оба варианта с узким и широким диапазоном перестройки.
ADRV9371-N/PCBZ оптимизирована для достижения лучших характеристик в узком диапазоне от 1,8 ГГц до 2,6 ГГц. За пределами указанного диапазона у платы будет наблюдаться снижение характеристик. В первую очередь эта плата предназначается для радиоинженеров, у которых есть возможность подключить AD9371 к испытательному стенду (векторному анализатору сигналов, генератору сигналов и т. д.) для достижения оптимальных характеристик.
ADRV9371-W/PCBZ работает в широком диапазоне от 300 МГц до 6 ГГц, однако, ВЧ характеристики снижены из-за согласования с широкополосным входным трактом. Эта плата первоначально предназначается для исследования системы путем подачи различных форм сигналов, сгенерированных командой разработчиков ПО еще до завершения работ по созданию собственного оборудования. Это необходимо тем разработчикам, которым нужно увидеть формы сигналов, не заботясь пока о таких характеристиках, как амплитуда вектора ошибки в 1% (EMV).
Данная плата взаимодействует с материнской платой Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G) (приобретается отдельно).
Области применения и технологии
Применяемые компоненты
Содержимое комплекта
- Радиокарта ADRV9371-N/PCBZ или ADRV9371-W/PCBZ
- Карта памяти SD 8GB
Примечание: данный набор не содержит материнскую плату Xilinx ZC706 (EK-Z7-ZC706-G), которая необходима для работы (приобретается отдельно).
Начало работы
Сначала выберите наиболее предпочтительную радиокарту (либо узкополосную, либо широкополосную, как указано в описании), затем приобретите материнскую плату от Xilinx (EK-Z7-ZC706-G). Руководство пользователя оценочной системы, описывающее настройку и запуск, доступно для загрузки здесь. Оценочный набор предлагает несколько программных драйверов для оценки и быстрого макетирования, а также варианты средств разработки для помощи в моделировании и разработки фильтра. Нажмите здесь, чтобы узнать больше. Также посмотрите видео ниже, где наши инженеры пошагово объясняют процесс настройки